MM-01-113-50
Cierre para puertas deslizantes Serie Talon, Con cerradura, 28.5-38 mm Espesores, Natural , Negro
Material | Aleación de aluminio |
---|---|
Acabado | Natural |
Tipo del trinquete | Corto |
Color | Negro |
Acceso restringido | Con cerradura |
Sellado | No |
Grip - Minimum (mm) | 28.50 |
Grip - Maximum (mm) | 38.00 |
Accionamiento | A derechas exterior |
Clase | MM - Cierres para puertas deslizantes Serie Talon |
Diseños de gran calidad y diversos acabados resistentes a la corrosión que proporcionan una estética y funcionalidad a una amplia gama de aplicaciones de puertas interiores y exteriores. Su mecanismo de cierre mantiene las puertas cerradas bajo las condiciones más extremas, a la vez que su tope superior puede mantener las puertas abiertas en posiciones intermedias
Escribir Tu Propia Revisión