ST-7A-50RB-33

Dobradiças de Torque Constante, Assimétrico, 0.338 N⋅m Torque adiante, 0.564 N⋅m Torque reverso, Rebite/parafuso (furo passante), Zamac, Natural

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Cor / Aparência Natural
Torque adiante 0.34
Torque reverso 0.56
Tipo de torque Assimétrico
Instalação Rebite/parafuso (furo passante)
Série Torque constante
Torque de equilíbrio Não
Classe ST - Dobradiças de Torque Constante - Embutidas
e766eee3741688536124a99bea75878e631ac1c7cd24ed198a743fe3fd51a6e8 3.148.117.22
please type in at least 2 letters...
Loading...