Veículo de luxo baseado em van “Bem-vindo a bordo” Soluções para interiores automotivos da Southco

A ZEEKR é uma nova marca de veículos elétricos (EV) da Geely, uma empresa automotiva chinesa. Fundada em 2021 em Ningbo, China, a ZEEKR fornece veículos elétricos premium inteligentes por meio de novas tecnologias e soluções. Como uma fabricante de automóveis recém-desenvolvida, a ZEEKR tem como objetivo criar sinergia entre o homem e a máquina, alcançando um equilíbrio delicado entre estética e tecnologia.
ZEEKR 009, o primeiro veículo multiuso (MPV) EV da empresa, lançado em 2022. Ele redefine o MPV, combinando um design elegante com um espaço amplo e confortável. A ZEEKR buscou uma solução de mesa dobrável integrada para esse interior.
Com a ajuda da Southco, o ZEEKR 009 torna a experiência de viagem mais conveniente para os passageiros. Sua mesa rebatível foi projetada para ser leve, durável e compacta o suficiente para ser escondida no apoio de braço sem ocupar espaço adicional. A Southco desenvolveu uma solução personalizada projetada especificamente para a ZEEKR. Ela não apenas atende às rigorosas demandas do setor automotivo, mas também serve como um ornamento requintado que se alinha perfeitamente às expectativas da ZEEKR.
O desafio
A ZEEKR, uma marca emergente de veículos elétricos, procurava criar uma solução de mesa dobrável que pudesse se integrar harmoniosamente ao interior luxuoso do ZEEKR 009. Essa solução representou um desafio multifacetado, que abrangeu vários aspectos de design, engenharia, estética e experiência do usuário.
Nenhum fabricante da Ásia jamais havia tentado tal façanha, especialmente empregando tecnologia de posicionamento para todos os pivôs rotativos e fixação de couro em uma superfície de liga de alumínio usando cola. Além disso, ele tinha que oferecer uma operação suave de 180° e, ao mesmo tempo, manter baixo nível de ruído. Esses requisitos rigorosos também incluíam opções de acabamento de polimento espelhado e cromado, além de um equilíbrio entre alta rigidez e baixo peso em um espaço restrito.
Enquanto a sabedoria convencional impedia que outros fabricantes entrassem em território desconhecido, a Southco aproveitou a chance de ultrapassar os limites do que é possível.
A solução
Em resposta a esse desafio formidável, a Southco forneceu uma solução totalmente personalizada que atendia meticulosamente aos requisitos específicos da ZEEKR. Os fornecedores da Ásia não têm a experiência necessária para projetar e fabricar mesas dobráveis; portanto, essa é a primeira tentativa da Southco de criar um produto desse tipo. Movida pela paixão pela perfeição, a Southco colaborou com um fornecedor profissional de couro para explorar vários acabamentos, buscando o toque perfeito para adornar a magnífica ZEEKR 009. Como resultado, a mesa desenvolvida pela Southco apresenta uma aparência elegante e sofisticada que se alinha perfeitamente com a imagem de luxo do ZEEKR 009.
Os engenheiros da Southco confirmaram a força operacional ideal e a resistência à vibração aplicando a tecnologia de posicionamento das dobradiças AV e AH da Southco. A dobradiça apresenta torque constante, o que permite uma resistência controlada em toda a faixa de movimento. Além disso, a mesa rebatível foi projetada com a tecnologia de posicionamento da Southco. Os passageiros podem operar a mesa com facilidade e sem ruídos, além de mantê-la com segurança em qualquer posição, mesmo sob vibração ou cargas dinâmicas, facilitando a operação suave de 180° sem a necessidade de ajustes.
Ocupando um espaço mínimo, essa dobradiça permite que as mesas rebatíveis sejam colocadas em uma posição horizontal segura e, em seguida, sejam facilmente dobradas e guardadas quando não estiverem em uso. Diga adeus aos mecanismos de mesa volumosos e incômodos – a Southco forneceu uma solução simplificada que maximiza a funcionalidade e a eficiência do espaço.
Implementação e resultados
Essa jornada de quatro anos, do design à produção, exemplificou a dedicação da Southco em criar soluções inovadoras que vão além das normas de funcionalidade, durabilidade e ergonomia. A mesa giratória de 180° com desvio mínimo de planicidade, distribuição de peso otimizada e acessório de couro premium demonstrou o compromisso da Southco com a satisfação do cliente.
O valor
Ao colaborar com a Southco, a ZEEKR reforçou seu compromisso de oferecer uma experiência de viagem premium e conveniente para seus passageiros. A integração da solução de mesa rebatível da Southco no interior do ZEEKR 009 EV acrescenta um toque de sofisticação e praticidade. Com seu design leve e compacto, a mesa integra-se perfeitamente ao apoio de braço, otimizando a utilização do espaço. O uso da tecnologia de fricção e posicionamento das dobradiças da Southco garante uma operação suave, estabilidade e silêncio, atendendo ao desejo da ZEEKR por luxo, conforto e atenção aos detalhes. Isso eleva a experiência geral do motorista e do passageiro, destacando a ZEEKR como uma marca que prioriza tanto a estética quanto a funcionalidade.
Soluções de bandeja da Southco
“A parceria com a Southco tem sido transformadora. Sua atenção aos detalhes e dedicação à perfeição impulsionam a ZEEKR a um novo patamar. A solução de mesa dobrável que eles forneceram se tornou uma marca registrada da ZEEKR 009. ”Chen, diretor de modelos.