Dobradiças de posicionamento modernas e elegantes suportam ambientes externos adversos

A Southco expandiu recentemente a sua linha bem-sucedida de dobradiças E6 com controle de posicionamento com a adição de uma versão em aço inox fundido, resistente à corrosão e mais durável mesmo em ambientes inóspitos. Com design elegante, acabamento de alto brilho e potente torque de retenção, a dobradiça E6 com controle de posicionamento oferece visual refinado sem influenciar a funcionalidade.
As dobradiças E6 com torque constante e controle de posicionamento fornecem posicionamento firme e esforços operacionais constantes, eliminando a necessidade de usar componentes de sustentação secundários para manter portas ou painéis firmes na posição desejada. As dobradiças E6 com torque constante e controle de posicionamento da Southco são configuradas durante o processo de fabricação, garantindo alto desempenho e consistência durante toda a vida útil da maioria das aplicações.
A dobradiça E6 com controle de posicionamento em aço inox é um produto superior que oferece máxima resistência contra corrosão e um visual moderno, com acabamento de alto brilho. A dobradiça E6, com seu design ergonômico e atrativo, é ideal para aplicações da indústria náutica, equipamentos médicos e alimentícios.
Para mais informações sobre a linha completa de dobradiças Southco, visite a página Dobradiças.