Centro de Recursos

Esperamos que você ache algo interessante para ler, assistir e compartilhar.

Soluções de travamento Southco trazem sucesso à PAZTIR®

Soluções de travamento Southco trazem sucesso à PAZTIR®

Introdução

Fundada na Holanda em 2017, a PAZTIR® é uma empresa especialista em sistemas inteligentes de bloqueio com gerenciamento e rastreamento de acesso usados na otimização de entregas em centros urbanos. A PAZTIR® oferece uma solução competitiva, que pode transformar qualquer bicicleta de carga ou veículo elétrico leve em um veículo de entrega inteligente, ideal para absorver o crescimento da demanda por serviços de logística urbana. Em uma indústria onde compartimentos de carga são abertos e fechados em média 300 vezes por dia, as soluções de acesso inteligentes da PAZTIR economizam até 50 minutos por dia, por veículo de entrega.

O desafio

O compartimento de carga é um item crítico para o sucesso de veículos de entrega urbana, onde segurança e velocidade de acesso são primordiais, uma vez que ele protege uma grande diversidade de produtos. Para obter maior segurança e conectividade para suas soluções de carga, a PAZTIR® precisava identificar um componente de bloqueio que se conectasse perfeitamente com o sistema do dispositivo e ao mesmo tempo fosse leve e seguro. Houve desafios adicionais em relação à velocidade e terreno, já que veículos equipados com caixas PAZTIR® são conduzidos com muita rapidez em diversos tipos de pavimento. O mecanismo de bloqueio precisava ser capaz de resistir a movimentos e vibrações constantes sem que ocorresse aberturas acidentais.

A solução

A PAZTIR® recrutou a Southco, líder mundial em soluções de acesso, para fornecer soluções que atendessem à complexa mistura de características e qualidades necessárias para uso nos seus compartimentos de carga. Os clientes da PAZTIR podem conectar até 6 fechos em 1 dispositivo IoT e podem selecionar o fecho ideal dentro da vasta seleção de soluções Southco desenvolvidas visando a fácil integração com os compartimentos de carga PAZTIR. Os sistemas PAZTIR usam fechos Southco R4-EM ou EM-05, dependendo dos requisitos do produto final. Os fechos R4- EM, por exemplo, possuem um motor de passo com baixo consumo de energia e controlado por microprocessador, fornecendo controle de acesso seguro e confiável em um produto pequeno e leve. Por oferecerem fechamento por impacto e instalação simples, os fechos R4-EM são ideais para a transição de fechos mecânicos para eletrônicos. Por serem compactos, estes fechos podem ser facilmente integrados a designs existentes. Os fechos podem ser montados em diversas configurações e possuem um microinterruptor que informa o status do engate. Além disso, os fechos podem ser equipados com um sistema de destravamento mecânico reserva e um sensor opcional que identifica o status da porta.

A implementação e resultados

As soluções de acesso da Southco agregaram valor ao sistema de carga da PAZTIR através da simplificação da operação e aumento da segurança. Ao garantir que os seus sistemas sejam mais competitivos, a Southco está ajudando a PAZTIR® a atingir o objetivo de ser líder na indústria, permitindo que seus clientes da área de logística e entrega maximizem o desempenho da frota e atendam às necessidades dos clientes finais. A PAZTIR® possui atualmente mais de 2 mil sistemas em uso na Europa, Reino Unido e Estados Unidos. “Nosso objetivo é ser referência como empresa nos setores de gerenciamento e rastreamento de acesso e de sistemas de bloqueio inteligentes para bicicletas elétricas de entrega em centros urbanos. Os produtos e suporte técnico da Southco desempenham um papel fundamental na jornada para esta conquista,” disse Andrej Sobotkiewicz, CEO da PAZTIR.

Veja os recursos relacionados