R4-10-40-905-10
Fechos de Impacto Rotativas, Tamanho pequeno, Dois estágios, Amortecedor integrado, Direto, Furo passante de 7,2 mm, Aço, Aço, Brilhante
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Estágio | Dois estágios |
| furo de instalação | Furo passante de 7,2 mm |
| Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
| Acionamento | Mão esquerda |
| Operação | Direto |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho pequeno |
| Style | Amortecedor integrado |
| Classe | R4 - Fechos Rotativos |
Estas robustas soluções de travamento para portas e painéis de equipamentos e veículos pesados combinam a segurança de um fecho rotativo com a conveniência de um fecho de impacto. O design compacto dessas soluções proporciona uma operação oculta. A lingueta tolera desalinhamentos no fechamento, engatando facilmente ainda sob reduzida força de acionamento e garantindo um travamento firme, seguro e com maior aperto.