MM-01-102-50
Fechaduras para Portas de Correr Séries Talon, Sem restrição, 27 - 34.5mm Grossura da Porta, Natural, Preto
| Material | Liga de alumínio |
|---|---|
| Acabamento | Natural |
| Modelo de lingueta | Curto |
| Cor / Aparência | Preto |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Vedado | Não |
| Altura - Mínima (mm) | 26.50 |
| Altura - Máxima (mm) | 34.50 |
| Operação | Mão direita, para fora |
| Classe | MM - Fechaduras para Portas de Correr Séries Star Slider, Star Talon e Talon |
Todas estas fechaduras da família Mobella oferecem um visual consistente e a conveniência de uma fácil combinação com outros acessórios do sistema "One look, One lock”. O design atrativo destas fechaduras proporciona um visual elegante, que complementa a decoração interior de uma grande variedade de embarcações. Uma construção com materiais de alta qualidade proporcionam uma longa vida útil mesmo em ambientes adversos, como o ambiente marinho.