The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fecho Modelo Offshore para Portas Giratórias, Botão de privacidade, Giro à esquerda, Travamento com chave, 14.5 - 17mm Grossura da Porta , Cromado
ME-03-711-10
Fecho Modelo Offshore para Portas Giratórias, Botão de privacidade, Giro à esquerda, Travamento com chave, 14.5 - 17mm Grossura da Porta , Cromado
Especificações
Modelo de lingueta
Curto
Restrição de acesso
Travamento com chave
Vedado
Não
Altura - Mínima (mm)
12.70
Altura - Máxima (mm)
12.70
Operação
Giro à esquerda
Classe
ME - Fecho Modelo Offshore para Portas Giratórias
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão
No stock is available for this product.
b8e96dbaf7a0a046d8d70ba909a8c52792e4020b1992cae119b023dfd9fb5d0c
3.22.172.5
please type in at least 2 letters...