AC - Acionadores

Estes acionadores, disponíveis em diversos modelos e conectados a fechos por meio de cabos, completam o sistema de acionamento para travas rotativas de pequeno, médio e grande porte da Southco. Diversas opções de conexão atendem aplicações onde o cabo é instalado na paralela ou perpendicular. A ampla área de empunhadura garante uma operação fácil, enquanto a baixa saliência contribui para uma melhor aparência do produto final.

AC - Acionadores

Os três modelos proporcionam uma operação fácil e conveniente quando combinados com os cabos para acionamento remoto de travas rotativas em aplicações não-vedadas, como capôs de motor, compartimentos de ferramentas, bagageiros, portas de acesso, portas de entrada e outros compartimentos. Todos os modelos são compatíveis com os produtos da série de Travas Rotativas R4.

  • Os acionadores foram desenvolvidos para combinar com outras soluções de acesso da Southco, garantindo um visual consistente mesmo quando diferentes modelos são usados em uma mesma aplicação
  • Ampla empunhadura e acionamento simples garantem uma fácil operação
  • Diferentes modelos de instalação para portas de até 1 polegada de espessura
  • Conexão fácil e rápida de cabos de comprimentos específicos minimizam os custos de instalação
  • Construção com materiais não-corrosivos elimina as preocupações com a durabilidade em ambientes industriais
  • Projetados para uso em conjunto com os cabos e Travas Rotativas da Southco, para uma integração de sistemas fácil e de baixo custo
  • Modelos em aço inox para aplicações em portas externas, produtos náuticos e equipamentos fora de estrada
  • Acabamento com pintura a pó resistente a temperaturas extremas
  • Recurso de travamento com diversos segredos de chave, para maior segurança
  • Identificação visual do status do fecho no modo travado ou destravado
  • Instalação com ativador de botão em um furo único e deixa o mínimo de relevo para reduzir agarramento acidental
  • Versão com acionador com manopla embutida possui um recesso profundo para um acionamento ergonômico, com um relevo com menos de 0.25" na superfície
  • Pegador T proporciona uma instalação fácil na superfície e ergonomia no acionamento – mesmo com o uso de luvas
  • Cabos da Southco estão disponíveis em comprimentos customizados e prontos para instalação entre um fecho rotativo R4 e acionadores de cabos
  • Opções de configuração incluem instalação com cabos paralelos ou perpendiculares ao acionador instalado na superfície
  • Versões em aço inoxidável (316 SS) resistem a exposição à agua salgada
  • Versão com manopla grande e botão facilita a operação
  • Instalação embutida melhora o design industrial do equipamento e reduz os pontos de agarramento
  • Montagens na superfície reduzem o relevo
  • Opções de travamento direto, único ou multiponto disponíveis
  • Resistência a corrosão, manopla curvada de apertar para instalação em superfície tubular
  • Permite acionamento desde um único ponto ou pontos múltiplos, além de possibilitar liberação programada
  • Disponível versão com travamento/destravamento eletrônico , para acesso sem chaves.

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando AC - Acionadores

Ver como Grade Lista

8 Items

Ajustar Direção como Decrescente
506568b8f3c2f6c72a4b41388d2bbc22e8c5c24dabceef5f800de3c2dfd91f2c 3.147.74.223
please type in at least 2 letters...
Loading...