MP - Fechos de Ponto

Quando o design da sua porta ou gaveta requer um componente de acesso simples e elegante, vá direto ao ponto e escolha os novos Fechos de Ponto com ação de impacto da Southco. O modelo embutido conta com um puxador retrátil em metal, que é ejetado ao apertar-se o botão para proporcionar um empunhadura sólida, com uma operação consistente e de qualidade. As portas podem ser fechadas com um empurrão, esteja o puxador na posição exposto ou retraído.
MP - Fechos de Ponto
Linhas modernas, com placas de acabamento em vários formatos e múltiplas opções de revestimento fazem com que estes Fechos de Ponto combinem com praticamente qualquer decoração.
  • Um design moderno e embutido, disponível em vários formatos e opções de acabamentos metálicos para complementar qualquer decoração de interiores
  • A manopla se retrai para dentro do corpo, criando uma superfície lisa e alinhada quando a porta está fechada, mas é facilmente ejetado com o pressionar do botão, proporcionando uma empunhadura firme para a abertura da porta
  • Fácil operação: aperte o botão para liberar a manopla, aperte novamente para ocultá-la
  • Um visual elegante e uma manopla em metal criam uma impressão positiva, de um produto de alta qualidade
  • As portas podem ser fechadas por impacto, independentemente da posição da manopla
  • A lingueta em metal suporta cargas pesadas e permanece firme acoplada ao engate, esteja a manopla retraída ou exposta
  • O corpo pré-montado proporciona uma grande economia de tempo e dinheiro através de uma instalação mais rápida e fácil, com alinhamentos perfeitos a cada montagem, usando a arruela e a porca fornecidas com o fecho
  • Escolha entre várias opções de acabamento, incluindo cromado brilhante, acetinado ou bronze, com puxador e espelho frontal seguindo a mesma opçÃo de acabamento ou com acabamentos diferentes
  • Espelhos frontais quadrados, redondos e ovais disponíveis, para complementar o estilo de decoraçÃo adotado
  • O modelo oval deve ter sua configuraçÃo especificada entre duas opções: lingueta perpendicular ao eixo longo ou perpendicular ao eixo curto
  • Uma capa de cobertura opcional, disponível em cromo polido ou acetinado, pode ser usada para ocultar todos os mecanismos do fecho e melhorar a aparência do interior de portas e gavetas
  • Corpo e cobertura em plástico, espelho frontal e puxador em metal com revestimento em cromo polido, acabamento acetinado ou bronze
  • Abas de alinhamento permitem a instalação em furo redondo de 1” com encaixe de 1/8", ou em um furo oblongo
  • A lingueta se mantém firmemente acoplada ao engate, esteja o puxador retraído ou exposto
  • Podem ser usados em painéis com espessura desde 2 mm até 25,4 mm (0,1" a 1,0")
  • As portas podem ser fechadas com um empurrão, independentemente da posição do puxador

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando MP - Fechos de Ponto

Ver como Grade Lista

2 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. No more items to load
e1a6ca1d53cca989726f6ea8fb3e86751cc8cc8c66c4f677bb0770b69489b8a0 18.218.162.180
please type in at least 2 letters...
Loading...