ME - Fecho Modelo Offshore para Portas Giratórias

Um estilo simples com várias opções de instalação fazem destes fechos uma opção extremamente prática para uso em uma grande variedade de aplicações em portas de acesso. Uma série de modelos atrativos e opções de acabamentos proporcionam os detalhes necessários para um produto final elegante. Várias opções de instalação, para uso em portas curvas ou de correr posicionadas em diferentes ângulos.
ME - Fecho Modelo Offshore para Portas Giratórias
Os Fechos Modelo Offshore ME estão disponíveis em três opções de instalação, com uma grande variedade de funcionalidades padrão e opções adicionais, para acomodar a inúmeros requisitos de instalação.
  • Opções de instalaçÃo embutida ou em porta curva proporcionam uma espessura total menor, para maior flexibilidade em aplicações em portas mais finas
  • O modelo embutido também oferece uma fácil preparaçÃo da porta e rápida instalaçÃo
  • Maçanetas altamente estilizadas proporcionam ampla área de empunhadura, para maior facilidade de acesso
  • Um design único, para portas curvadas, é perfeito para aplicações em portas em ângulo, giratórias curvas ou portas de correr
  • Várias opções de travamento disponíveis
  • ConstruçÃo total em materiais com padrÃo naval garantem excepcional resistência contra corrosÃo
  • Disponíveis com acabamento em alumínio, cromo, bronze, branco e preto
  • Opções com abertura à direita ou à esquerda disponíveis, para dentro ou para fora
  • Travamento exterior com chave disponível, para aplicações em portas de entrada
  • Um retentor de porta opcional está disponível, para manter a porta na posição aberta de uma maneira segura e silenciosa
  • Placas espaçadoras opcionais permitem que os Fechos Modelo Offshore, para portas curvas possam ser usados em portas com espessura à partir de 8 mm (0,31")

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando ME - Fecho Modelo Offshore para Portas Giratórias

Ver como Grade Lista

Items 1 to 216

Ajustar Direção como Decrescente
1985358a5758f55fa3dd24bf310599193d0cc7486c008d486b6015ee752cf969 18.224.70.160
please type in at least 2 letters...
Loading...