AC-EM - Acionadores eletrônicos

Os acionadores eletrônicos da Southco simplificam a transiçÃo de controle de acesso mecânico para eletrônico. Acionadores eletrônicos oferecem uma opçÃo econômica para proporcionar o acionamento eletrônico de fechos rotativos da série R4 e outros fechos mecânicos da Southco.
AC-EM - Acionadores eletrônicos
Acionadores eletromecânicos possibilitam o controle de acesso eletrônico quando combinados com fechos mecânicos.
  • Corpo compacto e baixo consumo de energia, ideais para aplicações com limitaçÃo de espaço
  • OpçÃo econômica para a adiçÃo de acionamento eletrônico
  • Permitem o acionamento eletrônico de fechos rotativos R4 e outros fechos mecânicos
  • Facilitam a transiçÃo de controle de acesso mecânico para eletrônico
  • InstalaçÃo rápida, facilidade de uso
  • OperaçÃo eficiente com motor de passo
  • Disponíveis em versões com ou sem conector

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando AC-EM - Acionadores eletrônicos

Ver como Grade Lista

2 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. No more items to load
07f08014fb54726329d544312ab8d17e481ecef4d43957a4de9c79a1c529d0b7 13.58.115.236
please type in at least 2 letters...
Loading...