EA - Acessórios mecânicos

O Sistema de acionamento mecânico reserva com cabos proporciona uma solução padrão para o acionamento mecânico e remoto de fechos eletrônicos. No caso de uma queda de energia, o sistema de acionamento reserva proporciona completo acesso mecânico. O sistema é composto por uma trava mecânica com Acionador AC e braçadeira para instalação do cabo, um cabo mecânico e um suporte para o acionador reserva.
EA - Acessórios mecânicos
O sistema de acionamento mecânico reserva R4-EM ajusta-se a qualquer uma das Travas Rotativas Eletrônicas R4-EM da Southco. Este sistema oferece um meio simples para a liberação mecânica de uma trava eletrônica durante uma queda de energia. É um sistema de fácil instalação, com múltiplos ajustes e cabos com comprimento sob medida para atender a qualquer aplicação.
  • Um conveniente acionamento mecânico, para liberação da trava no caso de falta de luz
  • Modelo adaptável permite o uso com qualquer fecho eletrônico complementar
  • Instalação simples e rápida, para facilidade de integração
  • Modelo flexível oferece várias opções de ajustes e cabos com comprimentos sob medida para a aplicação
  • Fechos lingueta com insertos para chave plana ou tubular disponíveis, para acionamento remoto
  • Pode ser usado com rotação da chave no sentido horário ou anti-horário

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando EA - Acessórios mecânicos

Ver como Grade Lista

13 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. A5-99-157

    Latch

  2. AC-0-49618-11-R

    Latch

  3. AC-0-49618-11-L

    Latch

  4. No more items to load
73022f572013af2c8d2eeb1755dc4634507ed71fd7bb144c2860ab2680fa1932 3.144.222.234
please type in at least 2 letters...
Loading...