PT - Fechos Lingueta com Chave Tubular

Use a segurança adicional destes fechos lingueta com chave tubular e aumente o desempenho de travas em uma grande variedade de aplicações de painéis. Diversas opções de corpo e linguetas de várias dimensões satisfazem a inúmeras configurações de painéis; o corpo em zamac com acabamento cromado proporciona um visual atrativo e durável a qualquer produto.
PT - Fechos Lingueta com Chave Tubular
Um modelo de trava com tambor de 7 pinos em um corpo com construção em zamac aumenta a segurança de um travamento com chave. Diversas opções de componentes, pedidos separadamente, acomodam uma grande variedade de dimensões de instalação.
  • Os modelos com chave tubular proporcionam maior segurança através de uma maior oferta de segredos de chave e fazendo com que seja mais difícil de violar as travas ou duplicar chaves
  • Podem ser usados em portas com espessura desde 5,1 mm (0,20") até 28,9 mm (1,14")
  • Diversas combinações entre corpos e linguetas podem acomodar até 25 dimensões de alturas diferentes, variando desde 6,4 mm (0,250") até 42,8 mm (1,68")
  • Adequados para aplicações com portas de correr e portas de giro, quando combinados com as linguetas apropriadas
  • Versões com rotação no sentido horário ou anti-horário disponíveis, para portas com abertura à esquerda ou à direita
  • Fácil instalação, usando a mesma preparação de painél com furo único de outros fechos lingueta da Southco.
  • Linguetas modelo padrão para aplicação em portas de giro; linguetas em forma de gancho para aplicações em portas correr ou de giro disponíveis
  • 50 segredos de chave padrão disponíveis, milhares de opções em segredos customizados
  • Os fechos podem ser designados com as opções de remoção da chave somente quando trancado, ou tanto trancado quanto destrancado
  • Disponíveis em opções de corpos com cinco comprimentos diferentes
  • Carga estática máxima de trabalho na lingueta: 180 N (40 lbf)

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando PT - Fechos Lingueta com Chave Tubular

Ver como Grade Lista

Items 1 to 49

Ajustar Direção como Decrescente
9062764227a7c9106ae6d857d7da264a54e0f71f5f1bdb6435f99301be8dde2b 3.142.201.19
please type in at least 2 letters...
Loading...