ST - Dobradiças Embutidas com Engrenagem de Torque

Estas engrenagens de torque constante permitem ao usuário o fácil posicionamento de portas, monitores, placas protetoras e outros componentes montados e manter os mesmos firmes e seguros no ângulo desejado: completamente aberto, completamente fechado ou qualquer ponto intermediário. Estes tambores de engrenagem são especialmente indicados para aplicações onde o cliente necessite integrar recursos de torque constante em uma montagem por injeção. A dobradiça ST-8P e a sua versão de maior tamanho, a dobradiça ST-11P, apresentam um design sobremoldado que encapsula e esconde a dobradiça, proporcionando um visual final limpo, com maior valor estético. O diâmetro reduzido das duas engrenagens permite que o designer aplique estes recursos com grande flexibilidade, difícil de encontrar em dobradiças com porca e parafuso, e um torque de sustentação customizável que proporciona a "sensação" correta para uma grande variedade de aplicações.
ST - Dobradiças Embutidas com Engrenagem de Torque
As dobradiças ST-8P e ST-11P oferecem uma solução customizável, com resultados consistentes comprovados. O requerimento específico de uma instalação por meio de moldagem por injeção fazem com que estes mecanismos sejam especialmente indicados para aplicações de alto volume, sejam estas de novos designs ou atualizações.
  • Simples integração de recursos de torque constante em produtos feitos através de moldagem por injeção
  • O design sobremoldado reduz o custo final do produto e proporciona maior valor estético
  • Longa vida útil garante confiabilidade e reduz os custos de manutenção
  • Diâmetro reduzido, para maior facilidade de design e aplicação
  • Um torque customizável atende às necessidades da maioria das aplicações
  • Disponíveis em dois tamanhos diferentes, para atender a uma vasta gama de requisitos de resistência
  • Várias opções de tamanhos proporcionam diferentes capacidades de carga e força de torque, para se adequar aos requisitos de diversas aplicações
  • Podem ser especificadas para apresentar torque simétrico ou assimétrico, para controlar os esforços de operação nas duas direções
  • Para opções customizadas, favor entrar em contato com a Southco
  • Torques de posicionamento variam de 0,35 kg-cm (0,3 in-lbf) até 50,7 kg-cm (44 in-lbf)
  • Cargas máximas de trabalho variam de 200 N (45 lbf) até 1.000 N (225 lbf)
  • Ciclo de vida útil mínimo: 20.000 ciclos usando torque estático de ±20% do valor especificado

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando ST - Dobradiças Embutidas com Engrenagem de Torque

Ver como Grade Lista

11 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. No more items to load
1c81b556387f84bd44263cc8d19ac4035bc70758fb64e8e0f1c2d2aaa56dfc9d 18.218.162.180
please type in at least 2 letters...
Loading...