ST - Dobradiças de Torque Constante - Embutidas

A série de dobradiças compactas ST proporciona facilidade no posicionamento de objetos, bem como segurança, mantendo estes objetos firmes em qualquer posição. O tamanho e valor de torque destas dobradiças se encaixam em designs tão pequenos como webcams e eletroeletrônicos até telas de computadores portáteis, monitores LCD, terminais de vendas, equipamentos médicos e painéis de grande porte. As dobradiças ST oferecem um desempenho ergonômico refinado para realçar o valor de qualquer aplicação, com um movimento suave e constante que deixa transparecer a sua alta precisão e qualidade.
ST - Dobradiças de Torque Constante - Embutidas
A série de dobradiças ST, com construção total em metal, oferece um alto poder de torque, desempenho reforçado e durabilidade em uma apresentação compacta. Os modelos básicos estão disponíveis em diversos tamanhos, configurações e variações de torque, para atender às necessidades de inúmeras aplicações.
  • Um torque de posicionamento confiável elimina a necessidade de suportes mecânicos secundários
  • A construção compacta permite que as dobradiças sejam instaladas com parafusos ou moldadas diretamente na estrutura de produtos com perfil mais fino, proporcionando um design com estética mais agradável, mesmo em aplicações de pequeno porte
  • Modelos com torque constante não são afetado pelas variações normais de temperatura e mantêm um nível de desempenho constante sem a necessidade de manutenção ou ajustes
  • Uma variedade de tamanho e valores de torque disponíveis, para acomodar o design de diversas aplicações
  • Tamanho compacto permite que as dobradiças sejam incorporadas a um produto de perfil reduzido, garantindo melhor estética para aplicações de pequeno porte
  • Para opções customizadas, favor entrar em contato com a Southco
  • Vida útil: mínimo de 20.000 ciclos de operaçÃo com valor de torque dentro de ±20% do torque estático especificado
  • Temperatura de operaçÃo: -20°C a 65°C

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando ST - Dobradiças de Torque Constante - Embutidas

Ver como Grade Lista

Items 1 to 642

Ajustar Direção como Decrescente
0d9988bbf25d4c23556947d5400db70de546a50a37418fa76c33e951643fbeee 52.14.210.44
please type in at least 2 letters...
Loading...