AH - Dobradiças com torque constante e giro de 180º

A série de dobradiças com torque constante AH-20 com giro de 180º da Southco incorpora tecnologia de posicionamento que permite que mesas e painéis sejam mantidos firmes no ângulo desejado, sem risco de aberturas acidentais. As dobradiças com torque constante AH-20 com giro de 180º possuem design de embutir, ocupando um espaço mínimo na aplicaçÃo e permitindo que as mesas sejam dobrada e guardadas em um único plano.
AH - Dobradiças com torque constante e giro de 180º

As dobradiças com torque constante AH com giro de 180º oferecem qualidade superior e desempenho confiável e repetível, fazendo com que sejam a opçÃo ideal para a substituiçÃo de dobradiças e dispositivos de amortecimento tradicionais.

  • Tecnologia de posicionamento integrada melhora o controle de mesas com tampo dobrável
  • Mantém a aba da mesa firme no ângulo desejado
  • Design de embutir evita acidentes
  • Desempenho confiável e livre de manutençÃo
  • Torque customizável atende às necessidades de inúmeras aplicações
  • Dimensões reduzidas complementam o design industrial da aplicaçÃo
  • FabricaçÃo robusta fornece melhor desempenho e alta resistência
  • Longa vida útil garante confiabilidade e reduz custos com manutençÃo
  • Disponíveis em opções de acabamento que combinam com o design da aplicaçÃo
  • Torque, dimensões e acabamentos adicionais disponíveis sob encomenda
  • Adequadas para uso em painéis com espessura mínima de 20 mm
  • Torques de posicionamento disponíveis: giro-livre a 2,7 Nm
  • Carga de trabalho: até 500N a 100 mm, por dobradiça
  • Vida útil: até 20.000 ciclos de operaçÃo com valor de torque dentro de ±20% do torque estático especificado

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando AH - Dobradiças com torque constante e giro de 180º

Ver como Grade Lista

2 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. No more items to load
ce69f721fdc80eb8a2087d1b89dda5a9c70000e8820fb121210a39ca4aa717d4 18.223.29.51
please type in at least 2 letters...
Loading...