MP - Cabideiro

Projetados para complementar a família de produtos MP juntamente com os Fechos de Ponto e Puxadores para Gabinetes, estes cabideiros, com uma construção simples e robusta, proporcionam um visual limpo e contam com um suporte ejetável de alta resistência em formatos e acabamentos que combinam com qualquer decoração de interiores.
MP - Cabideiro
Linhas modernas, com espelhos frontais em vários formatos e múltiplas opções de acabamento fazem com que esses cabideiros combinem com praticamente qualquer decoração.
  • Um design moderno e embutido, disponível em vários formatos e opções de acabamentos metálicos para complementar qualquer decoração de interiores
  • Os ganchos para cabideiros se retraem, criando uma superfície lisa quando não estão em uso, mas são facilmente ejetados ao pressionar-se o botão, facilitando o seu uso
  • Fácil operação: aperte o botão para liberar o cabideiro, aperte novamente para ocultá-lo
  • Um visual elegante e um acionador em metal criam uma impressão positiva, de um produto de alta qualidade
  • Escolha entre várias opções de acabamento, incluindo cromado brilhante, acetinado ou bronze, com manopla e espelho frontal seguindo a mesma opção de acabamento ou com um acabamentos diferentes
  • Espelhos frontais quadrados, redondos e ovais disponíveis, para complementar o estilo de decoração adotado
  • Corpo e cobertura em plástico, espelho frontal e puxador em metal com acabamento em cromo polido, cromo acetinado ou bronze
  • Abas de alinhamento permitem a instalação em furo redondo de 1” com fenda encaixe de 1/8", ou em um furo oblongo
  • Podem ser usados em painéis com espessura desde 2 mm até 25,4 mm (0,1" a 1,0")

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando MP - Cabideiro

Ver como Grade Lista

Items 1 to 497

Ajustar Direção como Decrescente
df943de5be52fdab92ef6604d69db19253872df4d27b60bae8f26d466a6fa810 3.145.196.175
please type in at least 2 letters...
Loading...