H3-60-277-144

Fecho de Maçaneta Embutida, Grande - 150 mm (5,9 polegadas), Com trava para cadeado secundária, Ponto único ou três pontos, Triângulo 8 mm DIN, Com vedação, Zamac, Cromado

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Cromado
Cor / Aparência Acetinado
Restrição de acesso Uso de cadeado
Vedado Sim
Opção de travamento Triângulo 8 mm DIN
Modelo de acionador Fechadura cilíndrica
Especificações de conformidade UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Pontos de engate Ponto único ou três pontos
Trava para cadeado secundária Sim
Tipo Engate
Classe H3 - Sistema Multipontos com Maçaneta Embutida
Este modelo modular de última geração oferece extrema flexibilidade de design em um pacote que atende aos requisitos de estética e ergonomia da indústria, usando os mesmos padrões de preparação do painel existentes. Linguetas de várias alturas, travamento multipontos e inúmeras opções de versões com ou sem travamento simplificam a configuração e representam uma redução no custo final do produto.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.