Rebites e outros componentes de instalação

Crie ligações "permanentes" de alta resistência de diversos materiais, como metal, madeira e alvenaria, em aplicações de furo passante e furo cego, com rebites Southco de Impacto acessíveis. A instalação fácil, sem ferramentas especiais, faz dos Rebites de Impacto uma escolha fácil para o trabalho de campo, com um custo total instalado muito econômico, assim como o custo de desinstalação.

image1

Principais benefícios

  • Physical Requirements

    Disponível em seis diâmetros diferentes e vários comprimentos para uma ampla variedade de requisitos de materiais e dimensionais

  • Stainless Steel

    Materiais de alumínio e aço inoxidável resistentes à corrosão oferecem excelente desempenho a longo prazo, mesmo em aplicações externas

  • Padlockable

    Materiais e tamanhos para atender a uma variedade de requisitos ambientais e de resistência

  • Security

    Designs resistentes a violações resistem a serem acionados ou perfurados

  • Quando instalado, forneça uma superfície externa limpa, sem os orifícios típicos dos rebites do tipo mandril

Ver tudo Rebites e outros componentes de instalação

Selecione um produto abaixo para saber mais ou use os filtros para restringir as opções

Perfis de Borracha para Vedação

Centro de Recursos

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando Rebites e outros componentes de instalação

Ver como Grade Lista

6 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. GA-202-82V-M500

    Latch

  2. GA-206-82V-M500

    Latch

  3. GA-204-82V-M500

    Latch

  4. GA-007-82V-M500

    Latch

  5. GA-010-82V-M500

    Latch

  6. GA-704-81V-M500

    Latch

  7. No more items to load
e84f1beb402212e7fd8cb59ed8a4478f0573066a3649e4a18db2b443f9997b02 18.222.180.149
please type in at least 2 letters...
Loading...