CN - Módulos de Alinhamento para Conexões de Hardware

Estes módulos de alinhamento satisfazem aos requisitos das Especificações Base do AdvancedTCA® para aplicações em telecomunicações, incluindo testes de queda, sem a necessidade de qualquer componente de suporte adicional. Múltiplas configurações de chaveamento proporcionam a qualquer aplicação de placas de circuito impresso com sistema modular a capacidade de conectar-se somente com placas com o chaveamento correto.
CN - Módulos de Alinhamento para Conexões de Hardware
Estes módulos de alinhamento com chaveamento e receptáculos foram desenvolvidos para garantir um alinhamento preciso e para limitar a capacidade de acoplamento de módulos. O acoplamento acontece somente com as placa de encaixe apropriadas. Estes produtos representam alternativas duráveis e econômicas para satisfazer aos requisitos da indústria ou simplesmente para garantir a compatibilidade de placas usadas em sistemas modulares.
  • A construção robusta destes módulos atende aos padrões PICMG de testes de queda, sem a necessidade de reforços
  • Corpos em zamac e pinos em aço temperado contam com um revestimento em níquel, em conformidade com os padrões RoHS
  • Pinos com laterais planas podem ter seu posicionamento customizado em ângulos com incremento de 45 graus, para controlar as opções de chaveamento
  • A disponibilidade destes produtos pela Southco aumenta a conveniência de nossos clientes, que podem encontrar todos os acessórios de montagem e componentes de acesso AdvancedTCA® em um só lugar
  • Os módulos estão disponíveis para aplicações na placa frontal, backplane, midplane e módulo traseiro de transição (RTM)
  • Pinos com 64 configurações diferentes estão disponíveis, para maximizar as possibilidades de customização
  • Satisfazem aos requisitos das Especificações Base AdvancedTCA® – PICMG 3.0 R2.0

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando CN - Módulos de Alinhamento para Conexões de Hardware

Ver como Grade Lista

Items 1 to 131

Ajustar Direção como Decrescente
96efffabaf5e4cb52151a5b11928215b0805489db0dc0a252d667097b5562d62 18.222.188.129
please type in at least 2 letters...
Loading...