DZUS® Fixadores Quarto de Volta - Série Empurre para Fechar, Gire para Abrir

Os suportes duplos com extensão (Série D) possuem tecnologia de posicionamento integrada que permite a sua utilização em aplicações que necessitem de uma solução robusta e estável. Contam com torque constante e características de posicionamento fáceis de operar como ajustes de giro, inclinação e extensão. Adicionalmente, o suporte permanece firme mesmo sob diferentes forças como toque em telas, vibração e peso elevado.
DZUS® Fixadores Quarto de Volta - Série Empurre para Fechar, Gire para Abrir

Características e benefícios

Os suportes duplos com extensão (Série D) permitem a integração de controle de posicionamento confiável à aplicações mais exigentes. A série D é fornecida já ajustada de fábrica, para minimizar o tempo de instalação, e pode ser personalizada de acordo com a necessidade do usuário final.
  • Comprimento extendido, braços duplos proporcionam alcance ampliado
  • Tecnologia de posicionamento integrado permite controle na operação
  • Funcionamento confiável, dispensa a necessidade de ajustes constantes ou manutenção
  • Aparencia clean com coberturas para ocultação de fios
  • Tempo de instalação reduzido e longo cliclo de vida
  • Suporta monitores de até 18kg

Opções Disponíveis

  • Múltiplos comprimentos (personalizável)
  • Duas cores (personalizável)
  • Múltiplas opções de instalação (personalizável)

Padrões e Especificações

  • Faixa de peso ideal 1kg (2.2lbf) à 18kg (40lbf)
  • Atende à VESA MIS-D, 100, C
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando DZUS® Fixadores Quarto de Volta - Série Empurre para Fechar, Gire para Abrir

Ver como Grade Lista

8 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. D7-285-103-161

    DZUS®

  2. D7-285-205-161

    DZUS®

  3. D7-285-102-161

    DZUS®

  4. D7-285-101-161

    DZUS®

  5. D7-285-204-161

    DZUS®

  6. D7-285-203-161

    DZUS®

  7. D7-285-201-161

    DZUS®

  8. D7-285-202-161

    DZUS®

  9. No more items to load
2d195eee7e838ff38825fb46bf5049ec33bf392c627d882aa1685097af4f3f97 18.191.100.220
please type in at least 2 letters...
Loading...