AV - Suporte de Monitor com Giro, Inclinação

O Braço de Montagem com Movimento de InclinaçÃo, RotaçÃo e TranslaçÃo (Série A) da Southco oferece uma tecnologia de posicionamento integrada que garante uma operaçÃo eficiente em aplicações que exigem uma soluçÃo robusta e estável. Com torque constante e de fácil posicionamento, o braço permite amplos ajustes de inclinaçÃo, rotaçÃo e translaçÃo. Adicionalmente, o braço de montagem suporta a pressÃo de toques, vibraçÃo e grandes cargas sem deslocamentos indesejados.
AV - Suporte de Monitor com Giro, Inclinação
O Braço de Montagem com Movimento de InclinaçÃo, RotaçÃo e OscilaçÃo (Série A) permite a integraçÃo de um componente de posicionamento fácil e confiável tanto em aplicações padrÃo quanto em aplicações mais desafiadoras. Esforços operacionais precisamente controlados nas articulações previnem o deslocamento indesejado do monitor, garantindo que ele permaneça firme durante o reposicionamento, sem a necessidade de atuar em parafusos de sustentaçÃo. A Série A oferece uma aparência limpa e profissional, com canaletas integradas que eliminam o tedioso e demorado processo de gerenciamento de cabos. Além disso, o braço se dobra a 50 mm da parede e usa um espaço mínimo quando na posiçÃo guardado. Os braços da Série A, que sÃo compatível com a norma VESA para monitores de 12 a 23 polegadas, vêm totalmente ajustados de fábrica, exigem um tempo de instalaçÃo mínimo e podem ser customizados para responder aos esforços de operaçÃo do usuário final com precisÃo.
  • Tecnologia de posicionamento integrada permite esforços operacionais controlados
  • Serviço confiável, eliminando a necessidade de ajustes constantes ou manutençÃo
  • Visual limpo com canaletas integradas para o gerenciamento de cabos
  • Perfil compacto que maximiza espaço
  • Tempo de instalaçÃo mínimo e longa vida útil
  • Compatível com a maioria dos monitores de 12 a 23 polegadas
  • Quatro comprimentos diferentes (também customizáveis)
  • Duas cores diferentes (também customizáveis)
  • Variações de instalação (também customizáveis)
  • Tipo de operação customizável
  • Versões com braços únicos ou duplos para alcance customizado
  • Opção de bloqueio com pino disponível
  • Carga ideal: de 1 a 10 quilos. Consulte o Guia de SeleçÃo do Tamanho Ideal para Braços de Montagem
  • Em conformidade com as normas VESA MIS-D, VESA 100 e VESA C

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando AV - Suporte de Monitor com Giro, Inclinação

Ver como Grade Lista

6 Items

Ajustar Direção como Decrescente
d46b24e6afb7249ddaf2965b9d90f1158fb551f1b8c7eff37f5cded2b032aa6c 18.224.200.148
please type in at least 2 letters...
Loading...