AV - Suportes Duplos com Extensão (Série D)

Os suportes duplos com extensÃo (Série D) possuem tecnologia de posicionamento integrada que permite a sua utilizaçÃo em aplicações que necessitem de uma soluçÃo robusta e estável. Contam com torque constante e características de posicionamento fáceis de operar como ajustes de giro, inclinaçÃo e extensÃo. Adicionalmente, o suporte permanece firme mesmo sob diferentes forças como toque em telas, vibraçÃo e peso elevado.
AV - Suportes Duplos com Extensão (Série D)
Os suportes duplos com extensÃo (Série D) permitem a integraçÃo de controle de posicionamento confiável à aplicações mais exigentes. A série D é fornecida já ajustada de fábrica, para minimizar o tempo de instalaçÃo, e pode ser personalizada de acordo com a necessidade do usuário final.
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
6 Items

Ajustar Direção como Decrescente
2c3df464f409a2630f600f918b4025e9f46d85df36c1a6b60855401645ef8731 18.191.112.81
please type in at least 2 letters...
Loading...