AV - Suportes Duplos com Extensão (Série D)

Os suportes duplos com extensÃo (Série D) possuem tecnologia de posicionamento integrada que permite a sua utilizaçÃo em aplicações que necessitem de uma soluçÃo robusta e estável. Contam com torque constante e características de posicionamento fáceis de operar como ajustes de giro, inclinaçÃo e extensÃo. Adicionalmente, o suporte permanece firme mesmo sob diferentes forças como toque em telas, vibraçÃo e peso elevado.
AV - Suportes Duplos com Extensão (Série D)
Os suportes duplos com extensÃo (Série D) permitem a integraçÃo de controle de posicionamento confiável à aplicações mais exigentes. A série D é fornecida já ajustada de fábrica, para minimizar o tempo de instalaçÃo, e pode ser personalizada de acordo com a necessidade do usuário final.
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
6 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. AV-D32-46D173-50

    Latch

  2. AV-D32-46D172-50

    Latch

  3. AV-D32-46D173-76

    Latch

  4. AV-D32-46D171-50

    Latch

  5. AV-D32-46D171-76

    Latch

  6. AV-D32-46D172-76

    Latch

  7. No more items to load
7a40d8f4f062c7d896cf2e921d982c32006be0fd2abbf2b975d343365640d63c 3.23.131.3
please type in at least 2 letters...
Loading...