AV - Suportes Duplos com Extensão (Série D)

Os suportes duplos com extensÃo (Série D) possuem tecnologia de posicionamento integrada que permite a sua utilizaçÃo em aplicações que necessitem de uma soluçÃo robusta e estável. Contam com torque constante e características de posicionamento fáceis de operar como ajustes de giro, inclinaçÃo e extensÃo. Adicionalmente, o suporte permanece firme mesmo sob diferentes forças como toque em telas, vibraçÃo e peso elevado.
AV - Suportes Duplos com Extensão (Série D)
Os suportes duplos com extensÃo (Série D) permitem a integraçÃo de controle de posicionamento confiável à aplicações mais exigentes. A série D é fornecida já ajustada de fábrica, para minimizar o tempo de instalaçÃo, e pode ser personalizada de acordo com a necessidade do usuário final.
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
16 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. AV-D40-65D174-50

    Latch

  2. AV-D40-50D173-76

    Latch

  3. AV-D40-50D173-50

    Latch

  4. AV-D40-65D171-50

    Latch

  5. AV-D40-50D174-50

    Latch

  6. AV-D40-65D172-50

    Latch

  7. AV-D40-50D171-50

    Latch

  8. AV-D40-65D173-76

    Latch

  9. AV-D40-50D172-76

    Latch

  10. AV-D40-65D174-76

    Latch

  11. AV-D40-65D173-50

    Latch

  12. AV-D40-65D172-76

    Latch

  13. AV-D40-50D174-76

    Latch

  14. AV-D40-65D171-76

    Latch

  15. AV-D40-50D172-50

    Latch

  16. AV-D40-50D171-76

    Latch

  17. No more items to load
1eac8253b5302838030694604057d6b2ca8641808cd0b38d1f5a14822b0e10de 3.23.131.3
please type in at least 2 letters...
Loading...