AV - Suportes Duplos com Extensão (Série D)

Os suportes duplos com extensÃo (Série D) possuem tecnologia de posicionamento integrada que permite a sua utilizaçÃo em aplicações que necessitem de uma soluçÃo robusta e estável. Contam com torque constante e características de posicionamento fáceis de operar como ajustes de giro, inclinaçÃo e extensÃo. Adicionalmente, o suporte permanece firme mesmo sob diferentes forças como toque em telas, vibraçÃo e peso elevado.
AV - Suportes Duplos com Extensão (Série D)
Os suportes duplos com extensÃo (Série D) permitem a integraçÃo de controle de posicionamento confiável à aplicações mais exigentes. A série D é fornecida já ajustada de fábrica, para minimizar o tempo de instalaçÃo, e pode ser personalizada de acordo com a necessidade do usuário final.
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
Items 1 to 65

Ajustar Direção como Decrescente
  1. AV-D40-65D164-76

    Latch

  2. AV-D40-65D174-50

    Latch

  3. AV-D40-65D163-50

    Latch

  4. AV-D40-50D164-76

    Latch

  5. AV-D40-50D163-76

    Latch

  6. AV-D40-50D161-76

    Latch

  7. AV-D40-50D173-50

    Latch

  8. AV-D40-50D161-50

    Latch

  9. AV-D40-65D171-50

    Latch

  10. AV-D40-65D164-50

    Latch

  11. AV-D40-65D163-76

    Latch

  12. AV-D40-65D172-50

    Latch

e6c43f14e6023e9b7cf4d7407d91d7f09ca1a6452f8d50bea46fcec8115015e1 18.221.32.189
please type in at least 2 letters...
Loading...