D9-52-1311-K008

Latch

Solicite uma cotação
Especificações
Espessura mínima do painel exterior 0.90
Embalagem Embalagem a granel
Fastened Stud Projection (mm) 8.30
Unfastened Stud Projection (mm) 4.60

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.