D8-316-235-170

DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 6, Hex Recess, Steel, Chrome Plated

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Cromado
Modelo de inserto Allen
Tamanho do inserto Hex Recess 4 mm
Série Padrão
Série de diferentes tamanhos Tamanho 6
Diâmetro do pino 6 mm
Comprimento do fixador (L) 35.00
Comprimento 35.00
Diâmetro do pino 6 mm
Tipo Receptáculo
Classe D8 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® PANEX

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.