D8-314-729-191

DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 4, Phillips Recess #2, Steel, Zinc Plate, Black Chromate

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato preto
Cor / Aparência Preto
Modelo de inserto Phillips
Tamanho do inserto Phillips N 2
Série de diferentes tamanhos Tamanho 4
Diâmetro do pino 4 mm
Comprimento do fixador (L) 29.00
Comprimento 29.00
Diâmetro do pino 4 mm
Tipo Receptáculo
Classe D8 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® PANEX

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.