D4-S3-150CBCNA
DZUS® Quarter-Turn Receptacle, Size 3
Tipo de receptáculo | Mola S |
---|---|
Série de diferentes tamanhos | Tamanho 3 |
Tipo | Lingueta |
Classe | D4 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Standard-Line |
Código Federal de Fabricante | 72,794.00 |
DFCI Número | 1219-3150-241294; 1219-3150-C3C |
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão