D4-BJR3-45SSBASENA

DZUS® Quarter-Turn Self-Ejecting Stud, Size 3, Bail Handle

Solicite uma cotação
Especificações
Modelo de inserto Maçaneta com alça
Série de diferentes tamanhos Tamanho 3
Tipo Pino autoejetável
Classe D4 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Standard-Line
Código Federal de Fabricante 72,794.00
DFCI Número 122J-R345-SE-SS-BOF

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:DZUS® Quarter-Turn Self-Ejecting Stud, Size 3, Bail Handle