D4-AW35T21DCBYNA
DZUS® Quarter-Turn Stud, Size 35, Wing
Série de diferentes tamanhos | Tamanho 35 |
---|---|
Tipo | Receptáculo |
Classe | D4 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Standard-Line |
Código Federal de Fabricante | 72,794.00 |
DFCI Número | 2351-W20-21D-C3Y |
Mil-Spec | MIL-F-5591C |
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão