D2-537-310-130
DZUS® Quarter-Turn Receptacle, Large Size, Steel Zinc I mmersion Coating
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zincagem por imersão |
| Cor / Aparência | Prata |
| Modelo de receptáculo | Instalação lateral |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho 35 |
| Tipo | Lingueta |
| Classe | D2 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Rapier |
Este versátil design oferece uma ampla variedade de soluções de baixo custo e com tolerância de altura para aplicações com alto volume de produção. Esta solução oferece recursos de detenção e parada positiva, para um posicionamento consistente e resistência contra vibração. Recursos de acesso e liberação rápidos proporcionam uma grande alternativa para parafusos roscados em aplicações com acesso frequente.