AC-11-EM-361-11-MK

Acionadores, Ponto único ou multipontos, com suporte para cabos, Oval Large Handle, Flush Mount, Chave padrão com múltiplos segredos (2 chaves incluídas), Poliamida 6, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Poliamida 6
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Electronic or Key Locking
Opção de travamento Chave padrão com múltiplos segredos (2 chaves incluídas)
furo de instalação Rosca M6
Modelo de acionador Oval Large Handle, Flush Mount
Modelo de acionamento Ponto único ou multipontos, com suporte para cabos
Classe AC - Acionadores

Estes acionadores, disponíveis em diversos modelos e conectados a fechos por meio de cabos, completam o sistema de acionamento para travas rotativas de pequeno, médio e grande porte da Southco. Diversas opções de conexão atendem aplicações onde o cabo é instalado na paralela ou perpendicular. A ampla área de empunhadura garante uma operação fácil, enquanto a baixa saliência contribui para uma melhor aparência do produto final.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.