A3-99-305-972

Fechos de Impacto Deslizantes , Tamanho médio, Plástico

Solicite uma cotação
Especificações
Material Plástico
Classe do material ABS
Cor / Aparência Preto
Série de diferentes tamanhos Tamanho médio
Classe A3 - Fechos Deslizantes
Todos estes fechos de deslizamento sÃo feitos em plástico moldado e fornecem baixo custo e facilidade na instalaçÃo e operaçÃo, com diferentes tamanhos e tipos de pegador se adequam a diferentes aplicações. Todos possuem instalaçÃo de encaixe rápido em um recorte retangular, e sÃo abertos através de uma simples açÃo de deslizamento.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.