HH - Fecho da tampa deslizante

A série de sucesso de fecho da tampa deslizante HH da Southco oferece desempenho superior e design discreto, permitindo o uso em várias aplicações com limitaçÃo de espaço. O fecho da tampa deslizante possui um puxador ejetável fácil de usar, com operaçÃo intuitiva e prática instalaçÃo.
HH - Fecho da tampa deslizante
O fecho da tampa deslizante HH oferece resistência e operaçÃo intuitiva para aplicações de servidores e telecomunicações.
  • Fino, resistente, design de baixo perfil
  • Maçaneta retrátil de fácil operaçÃo
  • Flexível, instalaçÃo simplificada por montagem em furo de acoplamento duplo
  • FunçÃo de fixador secundário, que oferece mais estabilidade
  • Fabricado com materiais resistentes à radiaçÃo UV
  • OpçÃo ultrafina disponível
  • Cores personalizadas para combinar com o design industrial
  • Carga de trabalho máx. no lado: 100 N
  • Vida útil: 300 ciclos
  • Conformidade com a regulamentaçÃo RoHS de restriçÃo de substâncias perigosas
  • Conformidade com a regulamentaçÃo UL 94V0

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando HH - Fecho da tampa deslizante

Ver como Grade Lista

5 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. HH-50-5-006

    Latch

  2. HH-50-6-006

    Latch

  3. HH-50-6-000

    Latch

  4. HH-50-5-059

    Latch

  5. HH-50-6-059

    Latch

  6. No more items to load
0817e243ebb1a0f365a425e1773f3a18037d6a393cf0e16b477d8edc1990f647 18.224.15.154
please type in at least 2 letters...
Loading...