AV - Suportes Duplos com Extensão (Série D)

Os suportes duplos com extensÃo (Série D) possuem tecnologia de posicionamento integrada que permite a sua utilizaçÃo em aplicações que necessitem de uma soluçÃo robusta e estável. Contam com torque constante e características de posicionamento fáceis de operar como ajustes de giro, inclinaçÃo e extensÃo. Adicionalmente, o suporte permanece firme mesmo sob diferentes forças como toque em telas, vibraçÃo e peso elevado.
AV - Suportes Duplos com Extensão (Série D)
Os suportes duplos com extensÃo (Série D) permitem a integraçÃo de controle de posicionamento confiável à aplicações mais exigentes. A série D é fornecida já ajustada de fábrica, para minimizar o tempo de instalaçÃo, e pode ser personalizada de acordo com a necessidade do usuário final.
  • Comprimento extendido, braços duplos proporcionam alcance ampliado
  • Tecnologia de posicionamento integrado permite controle na operaçÃo
  • Funcionamento confiável, dispensa a necessidade de ajustes constantes ou manutençÃo
  • Aparencia clean com coberturas para ocultaçÃo de fios
  • Tempo de instalaçÃo reduzido e longo cliclo de vida
  • Suporta monitores de até 18kg
  • Múltiplos comprimentos (personalizável)
  • Duas cores (personalizável)
  • Múltiplas opções de instalaçÃo (personalizável)
  • Faixa de peso ideal 1kg (2.2lbf) à 18kg (40lbf)
  • Atende à VESA MIS-D, 100, C

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando AV - Suportes Duplos com Extensão (Série D)

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 90

Ajustar Direção como Decrescente
  1. AV-D32-46D162-76

    Latch

  2. AV-D32-46D142-50

    Latch

  3. AV-D32-46D141-50

    Latch

  4. AV-D40-65D164-76

    Latch

  5. AV-D32-46D162-50

    Latch

  6. AV-D40-65D163-50

    Latch

  7. AV-D40-50D164-76

    Latch

  8. AV-D40-50D161-50

    Latch

  9. AV-D40-65D174-50

    Latch

  10. AV-D40-50D162-76

    Latch

  11. AV-D40-65D162-76

    Latch

  12. AV-D32-46D161-50

    Latch

Página
por página