AV -Suportes Ajustáveis para Monitores (Série B)

A série B oferece soluções simplificadas para aplicações estáticas onde o monitor permanece fixo em uma posiçÃo e aplicações que nÃo exigem reposicionamento frequente. Os esforços operacionais podem ser ajustados manualmente com o uso das chaves inclusas no pacote.
AV -Suportes Ajustáveis para Monitores (Série B)
  • Fácil ajuste do monitor para a posiçÃo desejada
  • Instruções de montagem e chave de ajuste inclusos no pacote
  • Aparência moderna, com canaletas com tampa de fácil abertura
  • FabricaçÃo total em alumínio complementa o design da aplicaçÃo
  • Diversas opções de montagem
  • Esforços operacionais ajustados com chave inclusa no pacote
  • Opções com braço simples e braço articulado permitem a customizaçÃo do alcance
  • Peso ideal: monitores de 1 a 14 quilos
  • Padrões VESA MIS-D, VESA 100 e VESA C
  • Para uso com monitores de até 35 polegadas

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando AV -Suportes Ajustáveis para Monitores (Série B)

Ver como Grade Lista

9 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. AV-B30-10K263-50

    Suportes de Monitores

  2. AV-B30-10K263-76

    Suportes de Monitores

  3. AV-B30-41D263-50

    Suportes de Monitores

  4. AV-B30-23A263-76

    Suportes de Monitores

  5. AV-B30-10K263-70

    Suportes de Monitores

  6. AV-B30-23A263-50

    Suportes de Monitores

  7. AV-B30-41D263-76

    Suportes de Monitores

  8. AV-B30-23A263-70

    Suportes de Monitores

  9. AV-B30-41D263-70

    Suportes de Monitores

  10. No more items to load
11af77155ceb6e01a2fa5bc740f3036818250c25b981100a4413986cb520e7ea 18.224.64.19
please type in at least 2 letters...
Loading...