AV -Suportes Ajustáveis para Monitores (Série B)

A série B oferece soluções simplificadas para aplicações estáticas onde o monitor permanece fixo em uma posiçÃo e aplicações que nÃo exigem reposicionamento frequente. Os esforços operacionais podem ser ajustados manualmente com o uso das chaves inclusas no pacote.
AV -Suportes Ajustáveis para Monitores (Série B)
  • Fácil ajuste do monitor para a posiçÃo desejada
  • Instruções de montagem e chave de ajuste inclusos no pacote
  • Aparência moderna, com canaletas com tampa de fácil abertura
  • FabricaçÃo total em alumínio complementa o design da aplicaçÃo
  • Diversas opções de montagem
  • Esforços operacionais ajustados com chave inclusa no pacote
  • Opções com braço simples e braço articulado permitem a customizaçÃo do alcance
  • Peso ideal: monitores de 1 a 14 quilos
  • Padrões VESA MIS-D, VESA 100 e VESA C
  • Para uso com monitores de até 35 polegadas

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando AV -Suportes Ajustáveis para Monitores (Série B)

Ver como Grade Lista

2 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. AV-B30-10K243-76

    Suportes de Monitores

  2. AV-B30-10K263-76

    Suportes de Monitores

  3. No more items to load
80905f80e2c512cb9a394738670c422ec0a869ebe04b9546c7ebdd1212e80b09 3.145.0.168
please type in at least 2 letters...
Loading...