97-50-115-22
Fechos de Engate Rápido, Tamanho médio, Aba para cima, Engate exposto (furo único e com guia de posicionamento), Aço inox, Passivado
| Material | Aço inox |
|---|---|
| Acabamento | Passivado |
| Cor / Aparência | Natural |
| Restrição de acesso | Acessório para travamento auxiliar |
| Série | Série 50 |
| Tipo de engate | Engate exposto (furo único e com guia de posicionamento) |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
| Style | Construção leve |
| Modelo da alavanca | Aba para cima |
| Classe | 97 - Fechos de Engate Rápido |
Um acionamento por alavanca cria uma ação de travamento superior. O design simples e atraente deste fecho adiciona tensão natural ao mecanismo de engate curvado para prevenir aberturas acidentais. Diferentes tamanhos, acabamentos, modelos de engates e configurações satisfazem a um grande número de requisitos de aplicações.