97-30-163-11
Fechos de Engate Rápido, Tamanho pequeno, Aba para cima, Engate oculto (tipo botão), Aço, Zincado, cromato brilhante
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Série | Série 30 |
| Tipo de engate | Engate oculto (tipo botão) |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho pequeno |
| Modelo da alavanca | Aba para cima |
| Classe | 97 - Fechos de Engate Rápido |
Um acionamento por alavanca cria uma ação de travamento superior. O design simples e atraente deste fecho adiciona tensão natural ao mecanismo de engate curvado para prevenir aberturas acidentais. Diferentes tamanhos, acabamentos, modelos de engates e configurações satisfazem a um grande número de requisitos de aplicações.