91-512-25

Fechos de Engate Rápido - Giro Inferior, Tamanho médio, Aço inox, Revestimento em pó

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aço inox
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Sem restrição
Tipo de instalação Instalação oculta
Série de diferentes tamanhos Tamanho médio
Classe 91 - Fechos de Engate Rápido - Giro Inferior

Os Fechos de engate Rápido da Southco aceitam desalinhamentos e proporcionam um travamento robusto e seguro, mesmo em aplicações onde o fecho e o engate não estão no mesmo plano. Disponíveis em vários tamanhos e modelos ocultos, estes fechos com alcance regulável oferecem a flexibilidade necessária para atender às necessidades de uma grande variedade de aplicações.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.