52-SM-A1211-K000-T

Parafusos Imperdíveis, 4-40 Rosca, Tecnologia de instalação de superfície, TORX®, Recartilhado, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Cor / Aparência Preto
Modelo da manopla Recartilhado
Material da manopla Plástico
Tipo de rosca ou furo 4-40
Modelo de inserto TORX®
Instalação Tecnologia de instalação de superfície
Tamanho do inserto T15 TORX®
Série Miniatura - Perfil Baixo
Espessura mínima do painel exterior 1.60
Projeção do parafuso quando fixado (mm) 4.80
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) 1.50
Embalagem Embalado em bandejas
Classe 52 - Parafusos Imperdíveis - Mini
aac7b7a7501225a154d1c19a828dba272a3f7acc7cbb1a6933535f80978b2017 18.118.218.112
please type in at least 2 letters...
Loading...