4C-PH-M3-1P0-K008

Parafusos Imperdíveis, M3 X 0.5, Pressão, Phillips, Recartilhado, Azul

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Natural
Cor / Aparência Azul
Modelo da manopla Recartilhado
Material da manopla Plástico
Tipo de rosca ou furo M3 X 0.5
Modelo de inserto Phillips
Instalação Pressão
Tamanho do inserto Phillips N 2
Série Prism
Espessura mínima do painel exterior 0.90
Projeção do parafuso quando fixado (mm) 3.70
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) 0.80
Embalagem Embalagem a granel
Classe 47/4C - Parafusos Imperdíveis
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.