24-20-623-10

Fechos linguetas, Ponto único, dois ou três pontos, Travamento no sentido horário,Aço, Zincagem por imersão

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincagem por imersão
Restrição de acesso Sem restrição
Vedado Não
Instalação Com pinos de instalação roscados
Altura - Mínima (mm) 59.50
Altura - Máxima (mm) 62.00
Perfil Embutido
Rotação Tipo A- Travamento no sentido horário
Pontos de engate Ponto único, dois ou três pontos
Classe Fechos de compressÃo ajustável com maçaneta T embutida
Receba toda a conveniência de um fecho de compressão auto ajustável da Southco em uma construção mais robusta. Estes fechos permitem que você aplique a força de compressão necessária para manter portas firmemente fechadas e livres de ruídos em aplicações mais pesadas, ao mesmo tempo em que oferece uma ação de abertura fácil e rápida com um simples movimento de levantar e girar da maçaneta.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.