01-43-55

Fechos Lingueta Embutidos, Tamanho médio, Travamento no sentido horário, 2-pontos, Alça, Revestimento em pó, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Travamento com chave
Vedado Não
Instalação Com pinos de instalação roscados
Espessura mínima do painel exterior 0.00
Espessura máxima do painel exterior 7.90
Perfil Embutido
Rotação Tipo A- Travamento no sentido horário
Modelo do Puxador Alça
Série de diferentes tamanhos Tamanho médio
Pontos de engate 2-pontos
Classe 01 - Fechos Lingueta Embutidos
Melhore a aparência dos seus painéis com estes atrativos fechos embutidos. A base embutida na frente do painel mantém a manopla acionadora recolhida ao mesmo nível da porta. Mecanismos de engate de baixa saliência oferecem opções de instalação para travamento de ponto único ou multipontos.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.