Cilindros

Nossos plugues de fechadura são componentes centrais de nossos sistemas de fechadura de lingueta, fornecendo o mecanismo de travamento essencial e o controle por chave. Projetados com precisão, esses plugues funcionam perfeitamente com nossa linha de corpos de fechadura de lingueta, oferecendo uma solução segura e versátil para diversas aplicações. De gabinetes e armários a máquinas de venda automática e caixas de correio, nossos plugues de fechadura garantem desempenho confiável e segurança personalizável.

Cilindros

Principais Características:

  • Uso Simplificado: Inserção e remoção fáceis, otimizando o dia a dia.
  • Design Compacto: Portátil e eficiente em espaço para manuseio e armazenamento.
  • Durabilidade: Construção robusta que resiste ao uso frequente.

Principais Benefícios:

  • Segurança: Reforça a proteção contra acessos não autorizados.
  • Confiabilidade: Garante desempenho de travamento consistente.
  • Facilidade: Instalação rápida, sem ferramentas especiais.
  • Custo-Benefício: Solução de segurança acessível para diversas aplicações.
  • Aplicações: Usados junto aos Corpos de Fecho de Lingueta em gabinetes, máquinas de venda automática, caixas de correio, armários, móveis, máquinas de jogos, transporte e projetos personalizados.

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando Cilindros

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 52

Ajustar Direção como Decrescente
  1. PK-10-10-05

    Latch

  2. PK-10-10

    Latch

  3. PK-10-10-05-KR001

    Latch

Página
por página