The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos Lingueta com quarto de volta, Aleta baixa, 14 mm, Sem vedação, Zamac, Revestimento em pó, Preto
E5-1-115-040
Fechos Lingueta com quarto de volta, Aleta baixa, 14 mm, Sem vedação, Zamac, Revestimento em pó, Preto
Especificações
Material
Zamac
Acabamento
Revestimento em pó
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Sem restrição
Vedado
Não
Tipo de altura
Fixo
Modelo de inserto
Aleta baixa
Série
20.1 mm Size, Low Profile
Espessura mínima do painel exterior
0.00
Espessura máxima do painel exterior
6.00
Altura - Mínima (mm)
6.00
Altura - Máxima (mm)
14.00
Modelo de acionador
Fechadura cilíndrica
Especificações de conformidade
Fire - EN45545
Pontos de engate
Ponto único ou três pontos
Classe
E5 - Fechos Lingueta
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
51
2024-06-10
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
19
2024-06-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
5
2024-06-11
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
5
2024-06-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
4
2024-06-11
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
1
2024-06-03
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781