Centro de recursos

We hope you find something interesting to read, watch and share.

Vehículo de lujo tipo furgoneta "Bienvenidos a bordo" Soluciones de interior para automóviles de Southco

Vehículo de lujo tipo furgoneta "Bienvenidos a bordo" Soluciones de interior para automóviles de Southco

ZEEKR es una nueva marca de vehículos eléctricos (VE) de Geely, una empresa automovilística china. Fundada en 2021 en Ningbo, China, ZEEKR fabrica vehículos eléctricos inteligentes de alta gama a través de nuevas tecnologías y soluciones. Como fabricante de automóviles de reciente creación, ZEEKR pretende establecer sinergias entre el ser humano y la máquina, logrando un delicado equilibrio entre estética y tecnología.

ZEEKR 009, el primer vehículo eléctrico polivalente (VEP) de la compañía, lanzado en 2022. Redefine el VEP, combinando un diseño elegante con un espacio amplio y confortable. Para el interior, ZEEKR buscó una solución de mesa plegable integrada.

Con la ayuda de Southco, el ZEEKR 009 hace que la experiencia de viajar sea más cómoda para los pasajeros. Su mesa abatible está diseñada para ser ligera, duradera y lo suficientemente compacta como para quedar oculta en el reposabrazos sin ocupar espacio adicional. Southco ha diseñado una solución a medida específicamente para ZEEKR que no solo satisface las elevadas exigencias de la industria del automóvil, sino que sirve como un exquisito adorno perfectamente alineado con las expectativas de ZEEKR.

El desafío

ZEEKR, una marca emergente de vehículos eléctricos, buscaba crear una solución de mesa plegable que pudiera integrarse a la perfección en el lujoso interior del ZEEKR 009. Esta solución planteaba un reto múltiple, que abarcaba varios aspectos de diseño, ingeniería, estética y experiencia de usuario.
Ningún fabricante asiático había intentado jamás semejante proeza, especialmente una que empleara tecnología de fricción para todos los pivotes giratorios y la fijación del cuero a una superficie de aleación de aluminio mediante pegamento. Además, su manejo debía ser suave en 180 °, con un bajo nivel de ruido. Estos estrictos requisitos también incluían opciones de acabado como pulido espejo y cromado, y un equilibrio entre alta rigidez y bajo peso en un espacio reducido.
Mientras que el peso de la tradición impedía a otros fabricantes adentrarse en un territorio desconocido, Southco aprovechó la oportunidad para ampliar los límites de lo posible.

La solución

En respuesta a este formidable reto, Southco ofreció una solución totalmente personalizada que se ajustaba meticulosamente a los requisitos específicos de ZEEKR. Los proveedores de Asia carecen de la experiencia necesaria para diseñar y fabricar mesas abatibles, por lo que este es el primer intento de Southco de crear un producto de este tipo. Movida por su pasión por la perfección, Southco colaboró con un proveedor profesional de cuero para explorar diversos acabados, buscando el toque perfecto para embellecer el magnífico ZEEKR 009. Como resultado, la mesa desarrollada por Southco consigue un aspecto elegante y sofisticado que se alinea a la perfección con la imagen de lujo del ZEEKR 009.
Los ingenieros de Southco confirmaron la fuerza de funcionamiento óptima y la resistencia a las vibraciones aplicando la tecnología de fricción de las soluciones de bisagras AV y AH de Southco. La solución de bisagra presenta un par constante, lo que permite una resistencia controlada en todo el rango de movimiento. Además, la mesa abatible está diseñada con la tecnología de posicionamiento de Southco. Los pasajeros pueden accionar la mesa con facilidad y silenciosamente, y mantenerla fija en cualquier posición incluso en caso de vibraciones o cargas dinámicas, lo que facilita una operación suave en 180 ° sin necesidad de ajustes.
Ocupando un espacio mínimo, esta solución con bisagras permite que las mesas abatibles se desplieguen hasta una posición horizontal segura, y luego se plieguen y guarden fácilmente cuando no se utilizan. Diga adiós a los voluminosos e incómodos mecanismos de mesa: Southco ha creado una solución optimizada que maximiza tanto la funcionalidad como el aprovechamiento del espacio.

Implementación y resultados

Este viaje de cuatro años desde el diseño hasta la producción ejemplifica la dedicación de Southco al desarrollo de soluciones innovadoras que van más allá de las normas de funcionalidad, durabilidad y ergonomía. La mesa giratoria en 180 °, con una desviación mínima de la planitud, una distribución optimizada del peso y el accesorio de cuero de primera calidad demuestra el compromiso de Southco con la satisfacción del cliente.

El valor

Al colaborar con Southco, ZEEKR ha reforzado su compromiso de ofrecer a sus pasajeros una experiencia de viaje práctica y de alta gama. La integración de la solución de mesa abatible de Southco en el interior del vehículo eléctrico ZEEKR 009 dota al vehículo de un toque de sofisticación y practicidad. Con su diseño ligero y compacto, la mesa se integra perfectamente en el reposabrazos, optimizando el aprovechamiento del espacio. El uso de la tecnología de fricción y posicionamiento de las soluciones de bisagra de Southco garantiza un funcionamiento suave, estabilidad y silencio, satisfaciendo las expectativas de lujo, confort y atención al detalle de ZEEKR. Todo ello sublima la experiencia general del conductor y los pasajeros, lo que diferencia a ZEEKR como una marca que prioriza tanto la estética como la funcionalidad.

Soluciones de mesa de tipo bandeja de Southco

"La colaboración de Southco ha sido transformadora. Su atención al detalle y su dedicación a la perfección impulsan a ZEEKR a alcanzar nuevas cotas. La solución de mesa plegable que nos han ofrecido se ha convertido en un sello distintivo del ZEEKR 009". Chen, director de modelos.

See Related Resources